产品编号: 8777SB

声音的 & 仪器仪表,#22-3pr,TC,独立。 屏蔽,船载

22 AWG 绞合(7x30)镀锡铜导体,双绞线,聚丙烯绝缘,单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),每对 22 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

船载应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.034 in (0.86 mm) 0.273 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMG)

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

最大拉伸张力

79 lb (36 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺(63 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,限烟,FT4,1202,IEC 60332-1-2,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG-LS

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

IEEE合规性

标准 45 第 23 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.416 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.416 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8777SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825216308 C