产品编号: 8787

音频、控制和仪器仪表,8 导体 24 AWG,屏蔽四芯线;2 导体 22 AWG 非屏蔽

8 根导体 24 AWG 绞合线 (7x32) TC,屏蔽四芯线,聚乙烯绝缘,24 AWG 绞合线 TC 排扰线;2 根导体 22 AWG 绞合线 (7x30) TC,非屏蔽,PVC 绝缘,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.012 in (0.30 mm) 0.048 in (1.2 mm) Red Quad, White, Green Quad, Blue
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.060 in (1.5 mm) Gray, White, Blue, Green, Red Beldfoil®, Brown, Red, Yellow, Orange, Green Beldfoil®, White, Blue, Unshielded

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

内部屏蔽表注释

灰色,白色,蓝色,绿色;棕色,红色,黄色,橙色;白色,蓝色

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.29 in

线缆外廓直径(标称)

0.29 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
28.7 Ohm/1000ft 15.79 Ohm/1000ft (51.80 Ohm/km) 1.5 Amps per Conductor at 25°C (24 AWG)
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 15.79 Ohm/1000ft (51.80 Ohm/km) 3 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

电压

Voltage Rating
350 V

温度

Operating
-20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in

最大拉伸张力

51.2 lb (23.2 kg)

线缆毛重

45 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

VW-1,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

内部 Beldfoil« 屏蔽超过 24 AWG 四线。 每个四边形都用透明聚酯胶带包裹。 红贝尔德福尔« 盾牌覆盖一个四边形,绿色 Beldfoil« 盾牌覆盖另一个。 (2)四线组和(2)非屏蔽导体电缆。

更新和修订

修订编号:0.361 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.361 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8787 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825216391 C
8787 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825216414