产品编号: 1801B

数字音频线,1 Pr #24 Str TC,O/A 箔,Flamarrest® Jkt,CMP

数字音频线,1 对,24 AWG (7 x 32) 镀锡铜线,FEP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,Flamarrest® 护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字音频,麦克风、扬声器、放大器、混音控制台等音频设备之间的互连

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.021 in (0.53 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red & Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.165 in (4.19 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.165 in (4.19 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 78% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Nom 外层护盾 DCR

17.42 欧姆/1000 英尺(57.15 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.82 dB/100ft
1.01 dB/100ft
1.02 dB/100ft
1.08 dB/100ft
1.15 dB/100ft
1.16 dB/100ft
1.23 dB/100ft
1.34 dB/100ft
1.38 dB/100ft
1.58 dB/100ft
1.79 dB/100ft
1.85 dB/100ft
2.05 dB/100ft
2.34 dB/100ft
2.43 dB/100ft
3.33 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

最大拉伸张力

16.5 lb (7.48 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

非静压室编号

1800B

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1801B 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825416661
1801B 877500 自然色 线盘 500 ft 612825122968 C
1801B 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825122951 C
1801B 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825122944
1801B 8775000 自然色 线盘 5,000 ft 612825430056
1801B Z4B500 紫罗兰 Z4B 线盘 500 ft 612825122937
1801B Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825122920 C
1801B Z4BU1000 紫罗兰 Z4B 非盘绕式 1,000 ft 612825122913