产品编号: 1802F

音频蛇线,2 PR 24 AWG TC,CMG

音频蛇,2 PR 24 AWG TC 绞合线(7x32),FHDPE 绝缘,单独粘合,屏蔽和护套对,整体屏蔽加排扰线,CMG 等级,PVC 护套带拉绳。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
1802F

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 2

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.068 in (1.7 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2 HDPE

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

个人 铝箔胶带粘合到内护套上

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.167 in (4.24 mm)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.409 in Yes

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
76%

高频

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

最大拉伸张力

73 lb (33 kg)

线缆毛重

69 磅/1000 英尺(100 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

NEC/UL合规性

CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

备注

护套和屏蔽层成对粘合,因此可以使用自动剥离设备同时剥离。 Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.258 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.258 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1802F Z4B500 Vio Z4B 线盘 500 ft 612825123095
1802F Z4B1000 Vio Z4B 线盘 1,000 ft 612825123088