产品编号: 1805F

音频蛇形电缆,#24-8pr,TC,独立。 屏蔽,CMG

数字音频蛇形电缆,CMG 级,8-24 AWG 镀锡铜线对,Datalene® 绝缘层,单独使用 Beldfoil 屏蔽,带编号/颜色编码的 PVC 护套,柔性 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.068 in (1.7 mm) Red & Black HDPE

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

个人 铝箔胶带粘合到内护套上

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.167 in (4.24 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.661 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
23.7 Ohm/1000ft (77.8 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 76%

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.46
0.67
0.7
0.84
1.03
1.09
1.3
1.66
1.76
2.23
2.9
3.07
3.71
4.53
4.78
7.11

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

最大拉伸张力

137 lb (62.1 kg)

线缆毛重

195 磅/1000 英尺(290 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,FT4,1202,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

AES/EBU

备注

护套和屏蔽层成对粘合,因此可以使用自动剥离设备同时剥离。 Datalene« 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.486 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.486 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1805F Z4B3000 紫色 线盘 3,000 ft 612825438205
1805F Z4B500 紫罗兰 Z4B 线盘 500 ft 612825123187 C
1805F Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825123170 C