产品编号: 1852F

音频蛇形电缆,#24-24pr,TC,独立。 屏蔽,CMG

数字音频蛇形电缆,CMG 级,24-24 AWG 镀锡铜线对,Datalene® 绝缘,单独使用 Beldfoil 屏蔽,编号/颜色编码 PVC 护套,柔性 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 24

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.068 in (1.7 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8, White and Numbered 9, Black and Numbered 10, Tan and Numbered 11, Pink and Numbered 12, Gray/Brown Stripe and Numbered 13, Gray/Red Stripe and Numbered 14, Gray/Orange Stripe and Numbered 15, Gray/Yellow Stripe and Numbered 16, Gray/Green Stripe and Numbered 17, Gray/Blue Stripe and Numbered 18, Gray/Purple Stripe and Numbered 19, Gray/Gray Stripe and Numbered 20, Gray/White Stripe and Numbered 21, Gray/Black Stripe and Numbered 22, Gray/Tan Stripe and Numbered 23, Gray/Pink Stripe and Numbered 24 HDPE
Red & Black

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

个人 铝箔胶带粘合到内护套上

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.167 in (4.24 mm)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 1.21 in Yes

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
76%

高频

Frequency [MHz]
0.384
0.706
0.768
1.024
1.411
1.536
2.048
2.822
3.072
4.096
5.645
6.144
8.192
11.29
12.288
24.576

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

最大拉伸张力

400 lb (180 kg)

线缆毛重

558 磅/1000 英尺(830 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载

NEC/UL合规性

CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

AES/EBU

备注

护套和屏蔽层成对粘合,因此可以使用自动剥离设备同时剥离。 Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.352 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.352 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1852F Z4B500 紫罗兰 Z4B 线盘 500 ft 612825124467 C
1852F Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825124450 C