产品编号: 1855S3

VideoFLEX® 蛇形电缆,香蕉皮电缆,迷你电缆,#23-3 同轴电缆,CMR

VideoFLEX® 数字同轴蛇形电缆,Riser-CMR,3-Sub-Miniature 23 AWG,实心裸铜导体,泡沫 HDPE 芯,Duofoil® +95% 镀锡铜编织层,独立 PVC 护套,香蕉皮结构

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RGB、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、HDTV、LCD、等离子、数字标牌、分量视频、多视频、动画、特效、适用于立管

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 3

导体数

3

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

绝缘表注意事项

充气

颜色表

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue

内屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in

外层护套

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.343 in

布线

Filler
Bonded Spline

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-625 MHz 20 dB
625-675 MHz 15 dB
675-850 MHz 20 dB
850-4500 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-35°C 至 +75°C

线缆毛重

52 lbs/1000ft

最大推荐拉力

108 lbs

最小短轴弯曲半径

5 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

RG型

迷你 59

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.348 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.348 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1855S3 000500 线盘 500 ft 612825356967
1855S3 0001000 线盘 1,000 ft 612825356943