产品编号: 70050CH

1 对 AES/EBU,22AWG,ISTP,LSZH-C

数字音频 1 对 AES/EBU,22AWG/0.34mm²,ISTP,LSZH-C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室的模拟和数字音频信号传输;设计上满足 AES/EBU规格要求;线缆非常柔韧,外径较小,适用于空间受限的应用场景

导体

Size Stranding Material
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm (0.083 in) Red & Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.4 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
58 Ohm/km (18 Ohm/1000ft) 45 pF/m (14 pF/ft) 110 Ohm 76%

最大拉伸张力

70 N (16 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.205 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.205 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70050CH.00305 灰色 线盘 305 m 8719605186751
70050CH.00500 灰色 线盘 500 m 8719605010032