产品编号: 70054CH

音频数字 AES/EBU 8 对 26AWG,BELDFOIL,LSZH

数字音频 AES/EBU 8 对 26AWG/0.14mm²,BELDFOIL,LSZH

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

8 对 26AWG 无卤多芯电缆;适用于数字音频

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding
26 7x34

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.10 mm (0.0433 in) White&Blue

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

铝箔内层

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.90 mm (0.114 in)

内护套表备注

夹克单个元素,元素编号为 1 - 8

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.30 mm (0.0512 in) 12.80 mm (0.5039 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
145 Ohm/km 40 pF/m (12 pF/ft)

弯曲半径

Installation Min.
128 mm (5.04 in)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:10-07-2025

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:10-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70054CH.00500 紫色 线盘 500 m 8719605144720