致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70057CH
数字音频 2 对 AES/EBU,24AWG/0.22mm²,ISTP,LSZH-C
适合应用
数字多调制线缆;用于专业工作室的模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求
内部屏蔽表注释
铝箔内层
内护套表备注
元件均已编号以便识别
环境适应性
室内 - Euroclass Dca
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24
CPR合规性
CPR 欧洲分类:Dca-s1、d2、a1
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ
欧洲指令合规性
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订编号:0.187 修订日期:09-07-2025