产品编号: 70070CH

4 对 AES/EBU,22AWG,ISTP,LSZH-C

数字音频 4 对 AES/EBU,22AWG/0.34mm²,ISTP,LSZH-C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室的模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求

导体

Size Stranding Material
22 7x30 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.1 mm (0.083 in) Red & Black

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.3 mm (0.21 in)

内护套表备注

元件均已编号以便识别

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 15.8 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
86 Ohm/km (26 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 110 Ohm 80%

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.146 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.146 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70070CH.009999 灰色 线盘 499 m 8719605168900
70070CH.00500 灰色 线盘 500 m 8719605010667