产品编号: 70077

1 对 AES/EBU,24AWG,ISTP,螺旋线 PVC

数字音频 1 对 AES/EBU,24AWG/0.22mm²,ISTP,裸铜螺旋线,PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字多调制线缆,用于专业工作室的模拟和数字音频信号传输;设计上满足 AES/EBU规格要求;线缆非常柔韧,外径较小,适用于空间受限的应用场景

导体

Size Stranding Material
24 7x32 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.55 mm (0.0610 in) White & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Bare Copper (BC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.5 mm

外护套1表说明

柔性哑光表面护套

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
87 Ohm/km 60 pF/m (18 pF/ft) 45 pF/m (14 pF/ft) 110 Ohm 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.15 MHz 0.3
1 MHz 1.5
4 MHz 3.8
10 MHz 6
20 MHz 8.5

温度

Operating Installation
-30°C To +70°C -5°C To +50°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾浓度 - 最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订编号:0.192 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.192 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70077.00500 灰色 线盘 500 m 8719605010704