产品编号: 7880A

音频蛇形电缆,#26-8pr,TC,独立。 屏蔽,CM

数字音频蛇形电缆,CM 级,8-26 AWG 镀锡铜线对,Datalene® 绝缘层,单独屏蔽,Beldfoil® 粘合到编号/颜色编码的 PVC 护套上,因此两条线同时剥去,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
26 7x34 TC - Tinned Copper 8

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.054 in (1.4 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4, Green and Numbered 5, Blue and Numbered 6, Purple and Numbered 7, Gray and Numbered 8 HDPE

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

个人 铝箔胶带粘合到内护套上

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.136 in (3.45 mm)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.541 in Yes

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
76%

高频

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

温度

Operating
-30°C To +80°C

最大拉伸张力

84 lb (38 kg)

线缆毛重

100 磅/1000 英尺(150 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

护套和屏蔽层成对粘合,因此可以使用自动剥离设备同时剥离。 Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.444 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.444 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7880A Z4B2000 紫色 线盘 2,000 ft 612825190523
7880A Z4B250 紫罗兰 Z4B 线盘 250 ft 612825190530 C
7880A Z4B500 紫罗兰 Z4B 线盘 500 ft 612825190691 C
7880A Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825434160 C