产品编号: 7890A

音频蛇形电缆,#26-4pr,TC,独立。 屏蔽,CM

数字音频蛇形电缆,CM 级,4-26 AWG 镀锡铜线对,Datalene® 绝缘层,单独屏蔽,Beldfoil® 粘合到编号/颜色编码的 PVC 护套上,因此两条护套同时剥去,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

麦克风、扬声器、放大器、混音台等音频设备之间的多通道互连;现场活动或演播室声音;模拟音频

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
26 7x34 TC - Tinned Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.054 in (1.4 mm) Brown and Numbered 1, Red and Numbered 2, Orange and Numbered 3, Yellow and Numbered 4 HDPE

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

个人 铝箔胶带粘合到内护套上

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.136 in (3.45 mm)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.399 in Yes

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
76%

高频

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

温度

Operating
-30°C To +80°C

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

52 磅/1000 英尺(77 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

护套和屏蔽层成对粘合,因此可以使用自动剥离设备同时剥离。 Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.451 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.451 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7890A Z4B2000 紫色 线盘 2,000 ft 612825190738
7890A Z4B500 紫罗兰 Z4B 线盘 500 ft 612825190745 C
7890A Z4B1000 紫罗兰 Z4B 线盘 1,000 ft 612825433897 C