产品编号: 2285R

调光器电缆,2 导体 18 AWG BC,CMR

调光器电缆,2 导体 18 AWG 实心裸铜导体,带聚烯烃绝缘,CMR 等级,PVC 护套,带拉绳。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

镇流器接线和连接、可寻址火灾系统、数据电路、监控/检测、控制电路、启动电路、通知电路

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.0545 in (1.38 mm) Purple & Gray

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.143 in (3.63 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.143 in (3.63 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.43 in (36.3 mm) 1.43 in (36.3 mm)

最大拉伸张力

39.2 lb (17.8 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺(22 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

2285P

更新和修订

版本号:0.83 版本日期:01-15-2026

更新和修订

版本号:0.83 版本日期:01-15-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2285R 008500 灰色 线盘 500 ft 612825407973
2285R 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825407966

资源

Resources