产品编号: 1311A

扬声器电缆,2 C #12 Str BC-OFHC,PVC Jkt,CM,DIR BUR,柔性

扬声器电缆,2 导体 12 AWG (168 x 34) 无氧裸铜(高导电性),PE 绝缘,PVC 护套,CM,直埋,柔性

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

扬声器线缆;直埋;室内/户外家庭影院;入墙式扬声器;户外扬声器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 168x34 BC - Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.14 in (3.6 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.352 in (8.94 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.352 in (8.94 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 1.6 Ohm/1000ft 22.3 pF/ft (73.2 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 66% 30 Amps per conductor @ 30°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL3)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

最大拉伸张力

169 lb (76.7 kg)

线缆毛重

67 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室),室内,户外,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL3, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6000UE

备注

护套上印有ROOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZONE A B C D。

更新和修订

修订号:0.492 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.492 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1311A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825111610 C
1311A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111603 C
1311A 008500 灰色 线盘 500 ft 612825111597 C
1311A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825111580 C
1311A 1SL500 白色1SL 线盘 500 ft 612825111634 C
1311A 1SL1000 白色1SL 线盘 1,000 ft 612825111627 C