产品编号: 1316SB

船用扬声器,2 导体 12 AWG TC,CMG-LS

船载扬声器,2 导体 12 AWG 绞合 (65x30) 镀锡铜导体,PP 绝缘,CMG-LS 等级,LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
1316SB

适合应用

扬声器、音频、控制、对讲机、ABS 型式认可、船用、CMG-LS、IEEE 45 第 23 条、IEC 60092-376 第 17 条、60092-351, 60754-1, 60754-2, 61034、UL1685 FT4 负载、限烟、IEC 60332-3-22(A 类)、60332-1、IEEE 1201

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.115 in mm Black & White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.052 in (1.3 mm) 0.334 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.334 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
1.74 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 21 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.34 in (84.8 mm) 3.34 in

最大拉伸张力

169 lb (76.7 kg)

线缆毛重

71 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,限烟,IEC 60332-1-2,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG-LS 第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

IEEE合规性

标准 45 第 23 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.335 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.335 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1316SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111795 C