产品编号: 1321SB

火灾报警,#16-2c,LSZH 护套,CMG-LS,FPLR,船用 ABS 型式认证

16 AWG 实心裸铜导体、陶瓷硅胶绝缘、Beldfoil® 屏蔽、排扰线、LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警器,船上,低烟

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Silicone Rubber 0.034 in (0.86 mm) 0.12 in (3.0 mm) Black and Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.045 in (1.1 mm) 0.337 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
4 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 52 pF/ft (170 pF/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

1.32 欧姆/1000 英尺(4.33 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.05 in (128 mm) 5.05 in

最大拉伸张力

75 lb (34 kg)

线缆毛重

55 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2,IEC 60331-23,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《联邦民法典》第 760 条、第 800 条、《联邦民法典》第 760 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.351 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.351 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1321SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111870 C
1321SB 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825111863 C