产品编号: 1325A

安全 & 声音,2 Pr #22 Str TC,印第安纳州。 箔屏蔽,Flamarrest® Jkt,CMP

保安、发言人 & 控制,2 对 22 AWG (7 x 30) 镀锡铜线,Flamarrest® 绝缘,单独箔屏蔽,Flamarrest® 护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音响和音频系统、对讲机和公共广播系统、安全系统、功率限制控制系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0095 in (0.24 mm) 0.048 in (1.2 mm) Black & Red, White & Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair Individually taped - Foil out

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.158 in

线缆外廓直径(标称)

0.158 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.58 in (40.1 mm) 1.58 in

最大拉伸张力

31.2 lb (14.2 kg)

线缆毛重

19 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8723

更新和修订

修订号:0.511 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.511 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1325A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825377023
1325A 010Z500 黑色 ReelTuff 盒子 500 ft 612825435389
1325A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111931
1325A 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825423577
1325A D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825111900 C
1325A D15Z1000 蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft
1325A 009500 白色 线盘 500 ft 612825111924
1325A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825111917
1325A 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825423560