产品编号: 1502SB

媒体控制,1 对 22 AWG TC,2 Cond。 18 AWG,LSZH 护套,CMG-LS

多媒体控制电缆,1 对 22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜线(数据),带发泡 PE 绝缘,Beldfoil® 屏蔽带排水,2 导体 18 AWG 绞合 (16x30) 镀锡铜导体(电源),带聚丙烯绝缘,CMG-LS,LSZH 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

多媒体 & 照明控制,经 ABS 认证,可用于船舶和海上使用

导体

Element Size Stranding Material
22 AWG 22 7x30 TC - Tinned Copper
18 AWG 18 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
18 AWG PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.061 in (1.5 mm) Red & Black
22 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.020 in (0.51 mm) 0.0685 in (1.74 mm) Blue & White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.045 in (1.1 mm) 0.255 in (6.48 mm) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16.3 Ohm/1000ft (53.5 Ohm/km) 14 pF/ft (46 pF/m) 38 pF/ft (120 pF/m) 100 Ohm 0.232 µH/ft (0.761 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 0.168 µH/ft (0.551 µH/m)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

最大拉伸张力

59.8 lb (27.1 kg)

线缆毛重

39 磅/1000 英尺(58 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,无卤,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,有限烟雾,IEC 60332-1-2,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

NEC/UL合规性

CMG-LS 第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

IEEE合规性

标准 45 第 23 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.627 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.627 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1502SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825116028 C