产品编号: 25100UE

安全 & 声音,2 导体 14 AWG BC,铠装

安全 & 商用音频线,铠装,2 导体 14 AWG 绞合 (19x27) 裸铜导体,带聚烯烃绝缘,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
25100UE

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester 100%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.230 in (5.84 mm) Brown

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.45 in

线缆外廓直径(标称)

0.45 in (11 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
2.53 Ohm/1000ft (8.30 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 8 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.5 in (110 mm) 4.5 in (110 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

81 磅/1000 英尺(120 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 725 条、第 760 条、《民事诉讼法》第 3 条、《民事诉讼法》第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6100UE

更新和修订

修订号:0.277 修订日期:01-15-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.277 修订日期:01-15-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
25100UE 0001000 线盘 1,000 ft 612825132059 C