产品编号: 5301FH

安全 & 声音,3 导体 18 AWG,TC,CMR

安全 & 商用音频线,3 导体 18 AWG 绞合 (7x26) 镀锡铜导体,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽和带拉绳的 PVC 护套,立管额定。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
5301FH

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
18 7x26 TC - Tinned Copper .048 in 3

导体数

3

绝缘

Material Nominal Diameter
PP - Polypropylene .062 in

颜色表

Number Color
1 Black
2 Red
3 White

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.020 in 24

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.171 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
6.5 Ohm/1000ft 16.9 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
36 pF/ft 64.75 pF/ft

电流

Max. Recommended Current [A]
5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-5°C 至 +75°C

线缆毛重

26 lbs/1000ft

最大推荐拉力

58 lbs

最小短轴弯曲半径

1.7 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1666 垂直立管

静压室(是/否)

静压室编号

6301FH

备注

撕裂绳在护套下方

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
5301FH 008500 灰色 线盘 500 ft 612825159445
5301FH 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825159469
5301FH 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825159483