产品编号: 5501FE

安全 & 声音,3 导体 22 AWG,BC,屏蔽,CMR

安全 & 商用音频线,Riser-CMR,3-22 AWG 绞合 (7x30) 裸铜导线,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.133 in (3.38 mm) Yes

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft (55.4 Ohm/km) 28.25 pF/ft (92.68 pF/m) 51 pF/ft (170 pF/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

16.1 欧姆/1000 英尺(52.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

最大拉伸张力

33 lb (15 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺(18 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6501FH

更新和修订

修订号:0.678 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.678 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5501FE.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605008626
5501FE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008633
5501FE.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605008640
5501FE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008657
5501FE 008500 灰色 线盘 500 ft 612825163152
5501FE 008U500 灰色 非盘绕式 500 ft 612825423966
5501FE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825163183 C
5501FE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825163169
5501FE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825163206