产品编号: 6102UH

安全 & 声音,4 导体 14 AWG TC,CL2P

安全 & 报警电缆,4 导体 14 AWG 绞合 (19x27) 镀锡铜导体,具有 Flamarrest® 绝缘、阻燃 CL2P 等级和带拉绳的 Flamarrest® 低烟 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
6102UH

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 19x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.098 in (2.5 mm) Black, White, Red, Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.266 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.266 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
2.54 Ohm/1000ft 39 pF/ft (130 pF/m) 0.150 µH/ft (0.492 µH/m) 6.4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.66 in (67.6 mm) 2.66 in

最大拉伸张力

190 lb (86 kg)

线缆毛重

72 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

CL2P 第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5102UH

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
6102UH 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825397540