产品编号: 70046

扬声器电缆 LSZH 2x2.5mm²,CPR Dca。

扬声器电缆,2 导体 2.5mm² (50 x 0.25mm) 无氧裸铜(高导电性),LSZH 绝缘,LSZH 护套,柔性,CPR Euroclass Dca。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于室内或室外应用的扬声器线缆

导体

Size Stranding Material
2.5 mm² Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.70 mm (0.106 in) Black, Red

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.30 mm (0.287 in)

外护套1表说明

表面哑光处理

线缆外廓直径(标称)

7.30 毫米(0.287 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

温度

Operating Storage
-30°C to +70°C -30°C to +70°C

最大拉伸张力

350 N (79 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca,无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2,d2,a1;CPR 英国驾驶执照分类:Dca-s2,d2,a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.187 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.187 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70046.00100 黑色 线盘 100 m 8719605009890
70046.00500 黑色 线盘 500 m 8719605009906