产品编号: 70047

扬声器电缆 LSZH 4x2.5mm²,CPR Dca。

扬声器电缆,4 芯 2.5mm² (50 x 0.25mm) 无氧裸铜(高导电性),LSZH 绝缘,LSZH 护套,柔性,CPR Euroclass Dca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于室内或室外应用的扬声器线缆

导体

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.70 mm (0.106 in) Black, Red, White, Green

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.50 mm

电气设备

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

温度

Storage
-30°C to +70°C

最大拉伸张力

700 N (160 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2,d2,a1;CPR 英国驾驶执照分类:Dca-s2,d2,a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70047.00100 黑色 线盘 100 m 8719605142429
70047.00500 黑色 线盘 500 m 8719605009913
70047.009999 黑色 线盘 500 m 8719605009920