产品编号: 8441

音频、控制和仪表电缆,1 Pr #22 Str TC,85% TC 编织,PVC Jkt,CMG

音频、控制 & 仪表电缆,1 对 22 AWG (7 x 30) 镀锡铜线,PVC 绝缘,85% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音频/扬声器,控制 & 仪器仪表

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Braid Tinned Copper (TC) 85% 22 AWG (19x34) TC Polyester tape under braid

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.194 in (4.93 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.194 in (4.93 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 49 pF/ft (160 pF/m) 86 pF/ft (280 pF/m) 45 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.9 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

5 欧姆/1000 英尺(16 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

57 lb (26 kg)

线缆毛重

25 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEEE 1202,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2095

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.488 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.488 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8441 010100 黑色 线盘 100 ft 612825207184
8441 010500 黑色 线盘 500 ft 612825207207 C
8441 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825207610
8441 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825207191 C
8441 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825207160
8441 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825207153