致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8808H
8 AWG (19x21) 裸铜导线,PVC/尼龙绝缘,双绞线,非屏蔽,PVC 护套,撕裂绳
适合应用
礼堂、体育场、跑马场、教堂、寺庙、犹太教堂、集会场所、赌场、音响
线缆外廓直径(标称)
0.618 英寸
最大拉伸张力
436 lb (198 kg)
线缆毛重
228 磅/1000 英尺
环境适应性
室内/室外,室内,室外,防晒,埋设
阻燃性/遇火反应
UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4
NEC/UL合规性
第 336 条、第 760 条、NPLF、TC、THHN/THWN 单打
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
更新和修订
修订编号:0.227 修订日期:09-07-2025