产品编号: 8810WB

扬声器电缆,2 导体 10 AWG BC,非屏蔽,防水

2 导体 10 AWG 绞合(19x23)裸铜导体,PVC/尼龙绝缘,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

礼堂、体育场、跑马场、教堂、寺庙、犹太教堂、集会场所、赌场、音响

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 10 AWG 19x23 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.156 in (3.96 mm) Black and White
Conductor(s) Nylon 0.005 in (0.13 mm) 0.166 in (4.22 mm)

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.462 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.462 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
1 Ohm/1000ft 42 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
UL Type TC: 90°C Dry, 75°C Wet; NPLF: 90°C -30°C To +75°C Wet; -30°C To +90°C Dry

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.848 in (46.94 mm) 2.31 in

最大拉伸张力

234 lb (106 kg)

线缆毛重

114 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC、THHN/THWN 单打

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8810WB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825216827 C