产品编号: 1505ENF

1505ENF - 75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,22 AWG 线芯,95% TC 编织 + 金属箔,LSZH 接头,柔性

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,22 AWG (7x29) 裸铜导体,PE 绝缘,95% 镀锡铜编织 + 箔屏蔽,LSZH 护套,柔性。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源
1505ENF

适合应用

数字视频,6 Gb/s UHDTV,HD-SDI 1080p;该电缆具有抗紫外线功能,适合室内和室外使用

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG 7x29 0.81 mm BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
3 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1 dB/100m
3.6 MHz 2 dB/100m
10 MHz 3 dB/100m
71.5 MHz 6.9 dB/100m
135 MHz 8.9 dB/100m
270 MHz 12.5 dB/100m
360 MHz 14.4 dB/100m
540 MHz 18.1 dB/100m
720 MHz 21.0 dB/100m
750 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 24.9 dB/100m
1500 MHz 31.2 dB/100m
2250 MHz 39.0 dB/100m
3000 MHz 45.9 dB/100m
4500 MHz 57.4 dB/100m
6000 MHz 69.2 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/km 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
60 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

200 N (45 lbf)

线缆毛重

58 kg/km

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50117-1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.77 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.77 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
1505ENF.00500 黑色 线盘 500 m 8719605155634