产品编号: 83264

军用规格同轴电缆,75 欧姆,RG-179,30 AWG Str SCCS,95% SC 编织,FEP Jkt,商用非 QPL

军用规格同轴电缆,75 欧姆,RG-179,30 AWG(7x38)镀银铜包钢导体,PTFE 绝缘,95% 镀银铜编织屏蔽,FEP 护套,商用,非 QPL

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

航空航天、模拟视频

RG型

179

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.063 in (1.6 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.100 in (2.54 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.100 in (2.54 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 3.0 dB/100ft
10 MHz 5.3 dB/100ft
50 MHz 8.5 dB/100ft
100 MHz 10.0 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 16.0 dB/100ft
700 MHz 19.7 dB/100ft
900 MHz 22.3 dB/100ft
1000 MHz 24.0 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
50 MHz 1,250 W
100 MHz 865 W
200 MHz 599 W
400 MHz 415 W
700 MHz 308 W
900 MHz 270 W
1,000 MHz 255 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
232 Ohm/1000ft (761 Ohm/km) 8.5 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

电压

Voltage Rating
900 V (Mil-Spec)

温度

Operating
-70°C to +200°C

弯曲半径

Installation Min.
1 in (25 mm)

最大拉伸张力

17 lb (7.7 kg)

线缆毛重

10 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/户外,室内,户外,架空-承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

商用, 非-QPL 产品 (M17/94-RG179)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.506 修订日期:02-20-2026

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 25'。, C - 板条箱卷轴安装。

更新和修订

修订号:0.506 修订日期:02-20-2026

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一件的最小长度为 25'。, C - 板条箱卷轴安装。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83264 001100 棕色 线盘 100 ft 612825203667 E
83264 001500 棕色 线盘 500 ft 612825203681 E
83264 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825203674 C E