产品编号: 9192

视频三同轴、RG11、#15 搁浅、CL2X

15 AWG 绞合 (19x27) .064" 裸铜导体,泡沫 HDPE 绝缘,裸铜编织屏蔽(90% 和 80% 覆盖率),PVC 护套(编织层之间为聚乙烯绝缘)。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

RG型

11

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
15 19x27 0.064 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.312 in (7.92 mm)

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

内护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.391 in (9.93 mm)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.52 in

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5-850 MHz 21 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.1 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
71.5 MHz 1.2 dB/100ft
135 MHz 1.8 dB/100ft
270 MHz 2.6 dB/100ft
360 MHz 3.1 dB/100ft
540 MHz 3.9 dB/100ft
720 MHz 4.7 dB/100ft
750 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.7 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
150 V RMS, 30 V RMS 300 V RMS

电气特性说明

第一屏蔽层至第二屏蔽层的标称电容:205 pf/ft。

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +75°C

最大拉伸张力

239 lb (108 kg)

线缆毛重

139 磅/1000 英尺(207 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载,VW-1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2X

AWM合规性

AWM 1641 (30 V 80°C)

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.372 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.372 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9192 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825225201 C

资源

Resources