产品编号: 7806R

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 195,RG58,19 AWG 实心 BC,铝箔 + 90% TC 编织,PVC 接头,CMR

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 195,RG58,19 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,Duofoil® + 90% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

58

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
19 AWG Solid 0.037 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.110 in (2.79 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in (4.95 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.195 in (4.95 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
5 - 6000 MHz 1.25:1

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.75 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
30 MHz 1.8 dB/100ft
50 MHz 2.5 dB/100ft
150 MHz 4 dB/100ft
220 MHz 4.9 dB/100ft
450 MHz 7.1 dB/100ft
900 MHz 10.3 dB/100ft
1500 MHz 13.7 dB/100ft
1800 MHz 15.2 dB/100ft
2000 MHz 16.1 dB/100ft
2500 MHz 18.3 dB/100ft
3000 MHz 20.5 dB/100ft
4500 MHz 26.5 dB/100ft
5800 MHz 31.2 dB/100ft
6000 MHz 32 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 890 W
50 MHz 694 W
150 MHz 403 W
220 MHz 336 W
450 MHz 231 W
900 MHz 162 W
1,500 MHz 124 W
2,000 MHz 107 W
2,500 MHz 95 W
3,500 MHz 80 W
4,500 MHz 70 W
6,000 MHz 61 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
7.6 Ohm/1000ft 4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 24.3 pF/ft (79.7 pF/m) 50 Ohm 77%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
0.5 in (13 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

27 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.518 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.518 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7806R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825414438 C
7806R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825189619 C