产品编号: 8267

军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-213,13 AWG Str BC,95% BC 编织,PVC Jkt,CMX,商用非 QPL

军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-213,13 AWG (7x21) 裸铜导体,PE 绝缘,95% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套(无污染),CMX,商用,非 QPL

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

213

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
13 AWG 7x21 0.089 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.405 in (10.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.405 in (10.3 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.17 dB/100ft
10 MHz 0.55 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
100 MHz 1.9 dB/100ft
200 MHz 2.7 dB/100ft
400 MHz 4.1 dB/100ft
700 MHz 6.5 dB/100ft
900 MHz 7.6 dB/100ft
1000 MHz 8.0 dB/100ft
4000 MHz 21.5 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 9,295 W
10 MHz 2,761 W
50 MHz 1,122 W
100 MHz 748 W
200 MHz 494 W
400 MHz 326 W
700 MHz 235 W
900 MHz 205 W
1,000 MHz 194 W
4,000 MHz 110 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.7 Ohm/1000ft 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMX), 30 V (UL AWM 1354) 3700 V (Mil-Spec)

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
4 in (100 mm)

最大拉伸张力

184 lb (83.5 kg)

线缆毛重

104 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMX

AWM合规性

AWM 1354

CEC / C(UL)合规性

CMX

军用合规性

商用, 非-QPL 产品 (M17/163-00001)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.599 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.599 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8267 010500 黑色 线盘 500 ft 612825197539 C
8267 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825428411 C