产品编号: 9258

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-8,16 AWG Str BC,95% BC 编织,PVC Jkt,CM

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-8X,16 AWG(19x29)裸铜导体,PE 绝缘,95% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

8

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 AWG 19x29 0.057 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.155 in (3.94 mm) White

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in (6.15 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.242 in (6.15 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3.1 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 9.1 dB/100ft
900 MHz 10.7 dB/100ft
1000 MHz 11.2 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
10 MHz 1,000 W
50 MHz 370 W
100 MHz 250 W
200 MHz 190 W
400 MHz 110 W
700 MHz 75 W
1,000 MHz 60 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
4.1 Ohm/1000ft 3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 25.3 pF/ft (83.0 pF/m) 50 Ohm 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

61 lb (28 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CM

AWM合规性

AWM 1354

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.514 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.514 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9258 010500 黑色 线盘 500 ft 612825225805 C
9258 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825358886
9258 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825225836 C
9258 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825225812
9258 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825225829