产品编号: 9907

Thinnet 10BASE2,#20,FPO,Duobond II+TC 编织,PVC Jkt,CM

IEEE 802.3 以太网 Thinnet 10BASE2、20 AWG 绞合(19x32).037" 镀锡铜导体、泡沫聚乙烯绝缘、Duobond® II(100% 覆盖率)+ 整体镀锡铜编织屏蔽(93% 覆盖率)、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

细缆以太网

RG型

58

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White HDPE

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 93%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.185 in (4.70 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.43 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 2.91 dB/100ft
100 MHz 4.2 dB/100ft
200 MHz 6.1 dB/100ft
400 MHz 8.9 dB/100ft
700 MHz 12.1 dB/100ft
900 MHz 13.9 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km) 5.8 Ohm/1000ft (19 Ohm/km) 25.4 pF/ft (83.3 pF/m) 50 Ohm 80%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

电气特性说明

UL AWM 1354: 30 V RMS

温度

UL Temperature Operating
75°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in (47.0 mm)

最大拉伸张力

54 lb (24 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺(34 千克/公里)

环境适应性

室内,室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

AWM合规性

AWM 1354

CEC / C(UL)合规性

CM

IEEE合规性

IEEE 802.3 10Base2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

DEC 零件编号 17-01248-00,ISO8802.3 10Base2

静压室编号

82907, 89907

更新和修订

修订号:0.627 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.627 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9907.00152 灰色 线盘 152 m 8719605023483
9907.00305 灰色 线盘 305 m 8719605023490
9907.00U305 灰色 非盘绕式 305 m 8719605023513
9907 E4X500 灰色 线盘 500 ft 612825260561
9907.00500 灰色 线盘 500 m 8719605023506
9907 E4X1000 灰色 线盘 1,000 ft 612825260523 C
9907 E4XU1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825260516
9907.001000 灰色 线盘 1,000 m 8719605023476
9907 E4X1640 灰色 线盘 1,640 ft 612825260530 C
9907 E4X2500 灰色 线盘 2,500 ft 612825260547 C
9907 E4X3280 灰色 线盘 3,280 ft 612825260554 C
9907 E4X5000 灰色 线盘 5,000 ft 612825260578