产品编号: MRG2132

MRG2132 - 军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-213,13 AWG 线芯 BC,95% BC 编织,LSZH 结,商用

军用规格同轴电缆,50 欧姆,RG-213,13 AWG (7x21) 裸铜导体,PE 绝缘,95% 裸铜编织屏蔽,LSZH 护套(无污染),商用

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

213

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 13 AWG Stranded 2.25 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 7.25 mm (0.285 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 92%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.3 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 46 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
100 - 400 MHz 28.5 dB
400 - 900 MHz 23.5 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.5 dB/100m
50 MHz 4.6 dB/100m
100 MHz 6.6 dB/100m
230 MHz 10.4 dB/100m
400 MHz 14.1 dB/100m
800 MHz 21.1 dB/100m
862 MHz 22.1 dB/100m
1000 MHz 24.1 dB/100m
1350 MHz 29 dB/100m
1750 MHz 34.3 dB/100m
2150 MHz 39.1 dB/100m
2400 MHz 42.4 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 5.5 Ohm/km (1.7 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
3000 V DC

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 61196

CENELEC合规性

EN 50117-1、EN 50117-9-1、EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.266 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.266 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
MRG2132.00100 黑色 线盘 100 m 8719605103055
MRG2132.00500 黑色 线盘 500 m 8719605103079