致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RA500P
DAS 同轴电缆,1/2 英寸低损耗静压空气,波纹铜外导体,PVC 护套,CMP
适合应用
用于有源和无源分布式天线系统 (DAS) 的室内无线系统。 4G LTE、LTE Advanced (LTE-A) 和带有授权辅助接入 (LAA) 的 LTE Advanced Pro。 公共安全应急响应无线电通信系统 (ERRCS)。 CBRS/专用 LTE 网络
最大拉伸张力
249 lb (113 kg)
线缆毛重
162 磅/1000 英尺(241 千克/公里)
环境适应性
室内 - 静压室,室内
非静压室编号
RA500
更新和修订
修订号:0.309 修订日期:05-13-2026