产品编号: 89207

100Ω 双轴,1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC,FEP ins,FEP 内 Jkt,Duofoil®+TC 编织,FEP Jkt,CMP

Twinax 100Ω,1 对,20 AWG (7x28) 一根镀锡、一根裸铜导体,FEP 绝缘,FEP 内护套,Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽 85%,FEP 护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机、仪器仪表

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 7x28 0.036 in TC - Tinned Copper
20 AWG 7x28 0.036 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.072 in (1.8 mm) Clear FEP on both conductors
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.201 in (5.11 mm) Clear FEP over pair

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.259 in (6.58 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.259 in (6.58 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.30 dB/100m
10 MHz 1.20 dB/100m
50 MHz 2.80 dB/100m
100 MHz 4.10 dB/100m
200 MHz 6.40 dB/100m
300 MHz 8.40 dB/100m
400 MHz 10.20 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 100 Ohm 70%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Installation Min.
3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

88 lb (40 kg)

线缆毛重

52 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9207

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
89207 010100 黑色 线盘 100 ft 612825220756 C
89207 010500 黑色 线盘 500 ft 612825220770 C
89207 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825220763 C

资源

Resources