产品编号: 9271

124Ω Twinax、#25-2c TC、PO、O/A 箔、PVC Jkt、CM

124 欧姆双轴电缆,25 AWG 绞合(7x33)镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
25 7x33 TC - Tinned Copper 0.021 in 1

导体数

2

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.031 in

颜色表

Number Color
1 Blue & Clear

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.24 in 0.035 in

绞合

Diameter
0.17 mm

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR
31.8 Ohm/1000ft 31.8 Ohm/1000ft 12 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
12.2 pF/ft 22 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.188 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
124 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
50 MHz 3.6 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 6.9 dB/100ft
400 MHz 9.6 dB/100ft

延迟

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66 ns/100m 1.54 ns/ft 66%

高频

Frequency [MHz]
1 MHz
10 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
400 MHz

电压

UL Description UL Voltage Rating
UL AWM Style 2092 300 V RMS

UL 温度等级

60°C (UL AWM 样式 2092)

工作温度范围

-20°C 到 +60°C

线缆毛重

25 lbs/1000ft

最大推荐拉力

17 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

UL AWM型号合规性

AWM 2092 (300 V 60°C)

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.428 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.428 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9271 006100 蓝色 线盘 100 ft 612825226192
9271 006500 蓝色 线盘 500 ft 612825226215
9271 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825226208
9271 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825226185