产品编号: 735C12

DS3/DS4 中央局同轴电缆,12 x 超小型 RG-59,25H AWG 实心 SC,箔 + 95% TC 编织层,PVC 内 & 外套,CMR

DS3/DS4 中央局同轴电缆,12 根同轴电缆,超小型 RG-59,25H AWG 实心镀银铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 内外护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

中央办公室布线、DS3/DS4 互连、734/735 电信系统、交换机通信

RG型

超小型 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 AWG Solid 0.017 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) White

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.134 in (3.40 mm)

内护套表备注

每个护套灰色并编号

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.608 in (15.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.608 in (15.4 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 150 MHz 32 dB

衰减

Frequency Max. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 1.1 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
22.5 MHz 2.3 dB/100ft
50 MHz 3.4 dB/100ft
100 MHz 4.99 dB/100ft
150 MHz 6 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
36.3 Ohm/1000ft 17.7 pF/ft (58.1 pF/m) 75 Ohm 79%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
6.1 in (150 mm)

最大拉伸张力

288 lb (131 kg)

线缆毛重

204 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.221 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.221 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
735C12 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825184928
735C12 0082000 灰色 线盘 2,000 ft 612825184935
735C12 0085000 灰色 5,000 ft