产品编号: 7784AF

7784AF - 三同轴 11、15 AWG Str SPC、SPC + BC 编织、PVC Jkt

三同轴 11、15 AWG(19x29)绞合镀银铜导体、PE 绝缘、80% 镀银铜编织屏蔽、PE 绝缘、80% 裸铜编织屏蔽、PVC 护套。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟视频;将摄像头与CCU(摄像头控制单元)互连

串行型

三轴 8/11/14

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG Stranded 1.42 mm SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 6.5 mm (0.26 in)

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 80%

内护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 8.5 mm (0.33 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 11.3 mm (0.445 in)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 850 MHz 21 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100m
5 MHz 1.1 dB/100m
10 MHz 1.7 dB/100m
100 MHz 5.6 dB/100m
360 MHz 11.5 dB/100m
750 MHz 17.1 dB/100m

电气设备

Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9 Ohm/km (2.7 Ohm/1000ft) 7 Ohm/km (2.1 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 850 MHz 75 dB

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +70°C -40°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
115 mm (4.53 in)

最大拉伸张力

270 N (61 lbf)

线缆毛重

136 千克/公里(91.4 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

更新和修订

修订号:0.302 修订日期:05-21-2026

更新和修订

修订号:0.302 修订日期:05-21-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
7784AF.049999 红色 线盘 475 m 8719605014221
7784AF.041000 红色 线盘 1,000 m 8719605014191

资源

Resources