产品编号: 1565

TW-75 600V,14 AWG 7 芯裸铜线,PVC 绝缘,耐温 75℃,CSA HMF 耐晒认证

TW-75 600V,14/7 AWG 裸铜线,PVC 绝缘,干湿温度 75℃,CSA HMF 耐晒认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

CEC电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Stranding Material
Conductor(s) 1 7x16 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.233 in (5.92 mm) black

外层护套

Nom. Thickness Nom. Diameter
0.015 in (0.38 mm) 0.235 in (5.97 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.233 英寸

电气设备

Element Max. Current
Conductor(s) 50 Amps per Conductor at 30ºC

电压

Voltage Rating
600 V (600v)

温度

Operating Installation
-25°C To +75°C -25°C To +75

线缆毛重

68.3 磅/1000 英尺(102 公斤/公里)

环境适应性

室内、耐晒

CEC / C(UL)合规性

C22.2 第 75 号

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.276 修订日期:05-22-2026

更新和修订

修订号:0.276 修订日期:05-22-2026


资源

Resources