产品编号: 31010

引线,#10 Str TC,XLPO Ins,UL TYPE SIS VW-1

低温橡胶引线,10AWG(65x28)镀锡铜,XLPO 绝缘,UL TYPE SIS VW-1 600V 90C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于接线板、配电板、配电盘

导体

Size Stranding Material
10 65x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.033 in (0.84 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

外层护套

Nom. Diameter
0.184 in

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.74 in (19 mm) 0.74 in (19 mm)

线缆毛重

47 磅/1000 英尺(70 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

SIS

AWM合规性

N/A

军用合规性

N/A

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.385 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见面漆添加表)

更新和修订

修订编号:0.385 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见面漆添加表)


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
31010 0082500 灰色 线盘 2,500 ft 612825141549 C U

资源

Resources