产品编号: 31012

引线,#12 Str TC,XLPO Ins,UL TYPE SIS VW-1

低温橡胶引线,12AWG(65x30)镀锡铜,XLPO 绝缘,UL TYPE SIS VW-1 600V 90C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于接线板、配电板、配电盘

导体

Size Stranding Material
12 65x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

外层护套

Nom. Diameter
0.167 in

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature
90°C

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

SIS

AWM合规性

N/A

军用合规性

N/A

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.359 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含超过 1 件。 任何一件的最小长度为 200'。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (见面漆加法表), Z - 最终安装长度可能与所示长度存在差异(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于展开的纸箱为 5%。

更新和修订

修订编号:0.359 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, I - 可能包含超过 1 件。 任何一件的最小长度为 200'。, U - 库存纯色面漆添加剂。 每种颜色组合的最低订购量为 10,000' 。 (见面漆加法表), Z - 最终安装长度可能与所示长度存在差异(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于展开的纸箱为 5%。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
31012 0083000 灰色 线盘 3,000 ft 612825141556 C I U Z

资源

Resources