产品编号: 34922

导线,#22 Str TC,CSPE Ins,AWM 3190

低温橡胶导线,22AWG (7x30) 镀锡铜,CSPE 绝缘,AWM 3190 CSA TYPE CL1052 300V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B) 级电机引线系统、电器内部接线、耐油应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 7x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.093 in 0.032 in

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

105°C

线缆毛重

6 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.38 in

UL AWM型号合规性

AWM 3190

CSA等级

300 V 均方根,105°C

CSA型

CL1052

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.178 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.178 修订日期:05-31-2024


资源

Resources