产品编号: 37190

引线,#1/0 Str TC,EPDM 插件,AWM 3340 AWM 3374

橡胶引线,1/0AWG (262x24) 镀锡铜,EPDM 绝缘,AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125C FLEX 150C NO FLEX

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

130(B)、155(F) 级以及某些 180(H) 级电机引线系统、高温、电器内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1/0 AWG 262x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.104 in (2.64 mm) 0.633 in (16.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.633 in (16.1 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.113 Ohm/1000ft 344 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

温度

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.33 in (161 mm) 6.33 in (161 mm)

最大拉伸张力

1321 lb (599.2 kg)

线缆毛重

433 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

水平燃烧

AWM合规性

AWM 3340, AWM 3374

CEC / C(UL)合规性

CL-1254

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

导体包覆隔离胶带。

更新和修订

修订号:0.496 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。

更新和修订

修订号:0.496 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, F - 可能包含超过 1 件。 任何一件作品的最小长度为 50'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
37190 01050 黑色 线盘 50 ft 612825147176 C
37190 010100 黑色 线盘 100 ft 612825147152 C
37190 010250 黑色 线盘 250 ft 612825147169 C F
37190 010500 黑色 线盘 500 ft 612825147183 C

资源

Resources