产品编号: 39124

导线,#24 Str TC,PPO Ins,AWM 11028

低温塑料导线,24AWG (7x32) 镀锡铜,PPO 绝缘,AWM 11028 600V 105C VW-1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电气面板制造商、电气/电子产品制造商、家电制造商、家具、计算机制造商、汽车公司及其分包商

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO - Polyphenylene Oxide 0.048 in 0.012 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
24.9 Ohm/1000ft

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 8.5 A

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL 温度等级

105°C

工作温度范围

-40°C 至 +105°C 干燥

线缆毛重

2 lbs/1000ft

安装时的最小弯曲半径

0.2 in

最小短轴弯曲半径

0.12 in

UL AWM型号合规性

AWM 11028

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

备注

不含卤素。

更新和修订

修订编号:0.412 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.412 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
39124 010100 黑色 线盘 100 ft 612825150374
39124 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825150381
39124 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825150398
39124 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825150404
39124 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825150411
39124 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825150428
39124 001100 棕色 线盘 100 ft 612825150138
39124 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825150145
39124 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825150152
39124 008100 灰色 线盘 100 ft 612825150312
39124 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825150336
39124 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825150251
39124 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825150268
39124 0055000 深绿色 线盘 5,000 ft 612825150275
39124 003100 橙色 线盘 100 ft 612825150190
39124 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825150213
39124 002100 红色 线盘 100 ft 612825150169
39124 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825150176
39124 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825150183
39124 007100 紫色 线盘 100 ft 612825150282
39124 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825150299
39124 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825150305
39124 009100 白色 线盘 100 ft 612825150343
39124 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825150350
39124 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825150367
39124 004100 黄色 线盘 100 ft 612825150220
39124 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825150244

资源

Resources