产品编号: 83027

导线,#20 Str SPC,TFE Ins,AWM 1180

高温塑料引线,20AWG(19x32)镀银铜,TFE 绝缘,AWM 1180 300V 200C TYPE EE MIL-W-16878/5 1000V 200C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高温、互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(EE 型)MIL-W-16878/5 应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 AWG 19x32 SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.068 in (1.7 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.0 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 6.5 A

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.68 in (17 mm) 0.68 in (17 mm)

最大拉伸张力

16 lb (7.3 kg)

线缆毛重

6 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1180

NEMA合规性

HP3

军用合规性

MIL-W-16878/5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.471 修订日期:02-20-2026

脚注

S - E 型和 EE 型条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表), W - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 75'。

更新和修订

修订号:0.471 修订日期:02-20-2026

脚注

S - E 型和 EE 型条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表), W - 可能包含多于 1 件。 任何一件作品的最小长度为 75'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83027 010500 黑色
83027 010100 黑色 线盘 100 ft 612825354543
83027 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825399520 S W
83027 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825354482
83027 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825399513 S W
83027 001100 棕色 线盘 100 ft 612825354727
83027 008100 灰色
83027 005100 深绿色 线盘 100 ft
83027 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft S W
83027 0031000 橙色 S W
83027 003100 橙色 线盘 100 ft 612825354635
83027 002100 红色 线盘 100 ft 612825354758
83027 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825354505 S W
83027 007100 紫色 线盘 100 ft
83027 0071000 紫色 线盘 1,000 ft S W
83027 009100 白色 线盘 100 ft 612825354499
83027 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825354512 S W
83027 0041000 黄色 S W
83027 004100 黄色 线盘 100 ft 612825354475

资源

Resources