产品编号: 83047

引线,#24 Str SPC,TFE Ins,AWM 1371

高温塑料导线,24AWG(7x32)镀银铜,TFE 绝缘,AWM 1371 105C TYPE ET MIL-W-16878/6 250V 200C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高温、互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(ET 型)MIL-W-16878/6 应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 SC - Silvered Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.036 in 0.006 in

电流

Max. Recommended Current [A]
Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 3.3 A

电压

UL Voltage Rating
250 V RMS

非UL温度等级

200°C

UL 温度等级

105°C

线缆毛重

2.4 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.15 in

UL AWM型号合规性

AWM 1371

NEMA合规性

HP3

军用合规性

MIL-W-16878/6

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

E - 可能包含多于 1 件。 任何一块的最小长度为 25'。, S - E 型和 EE 型的条纹加法器:1、2、3 条条纹。 每个条纹组合的最低订购量为 10,000' 。 (参见条纹加法表)

更新和修订

修订编号:0.361 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.361 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
83047 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825353812
83047 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825399681
83047 0021000 红色 线盘 1,000 ft
83047 0091000 白色 线盘 1,000 ft

资源

Resources